Formed from brass, copper or chrome plated steel, Bell is an exercise in reductionism. The hyper polished reflective surface allows it to take on the tone and characteristics of its surroundings.
Technische Spezifikation
Referenznummerbell-table-led
ProduktfamilieTom Dixon
ProduktgruppeTable Lighting
Veröffentlichungsdatum2024-04-15
Editionsnummer1
Höhe (mm)167
Breite (mm)115
Tiefe (mm)280
Verwandt
HauptmaterialEdelstahl
Sekundär MaterialGlas
Entwickelt inVereinigtes Königreich
Hergestellt inVereinigtes Königreich
Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten