Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vogel Flex-Spikes, mit abziehbarem Selbstklebeband, 1 VE = 32 Stk.
Vogel Flex-Spikes, mit abziehbarem Selbstklebeband, 1 VE = 32 Stk.

    Vogel Flex-Spikes, mit abziehbarem Selbstklebeband, 1 VE = 32 Stk.

    Spikes verhindern den Anflug von Tauben an geschützte Stellen durch ausreichend lange, in drei gegeneinander versetzten Reihen verlaufende, aufgestellte Kunststoff-Spitzen. Die Spikes können sogar rund gebogen werden und Rohre umlaufend schützen. (Vogelschutz, Vogelabwehr, Taubenabwehr)
    Spezifikation
    • Name: TONI-Flex-Spikes Funktion: Spikes verhindern den Anflug von Tauben an geschützte Stellen durch ausreichend lange, in drei gegeneinander versetzten Reihen verlaufende, aufgestellte Kunststoff-Spitzen. Die Spikes können sogar rund gebogen werden und Rohre umlaufend schützen. Bestandteile: PP-Schiene, PP-Spitzen Material: UV-stabilisiertes Polypropylen, witterungsbeständig Drahtstärke: 12mm-3mm Systemhöhe: 110mm Abstand der Drähte: 37mm (schräg versetzt) Anzahl der Drähte: 3 gegeneinander versetzte Reihen Ausführung: 1. Bestell-Nr. S1801: ohne Bitumenklebeband. 2. Bestell-Nr. S1802: mit Bitumenklebeband. Farbliche Anpassung: Flex-Spikes können bei Erreichen einer Mindestmenge in allen RAL-Farben hergestellt werden. Befestigung: Flex-Spikes (S1801) werden mittels Kraftkleber auf zu schützende Stellen aufgebracht. Die Anbringung mittels Bohrungen ist ebenso möglich. In der Version S1802 ist zusätzlich ein Bitumenklebeband angebracht. Dadurch lassen sich die Spikes ohne Klebstoff einfach andrücken und rückstandsfrei wieder entfernen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS1802
    • ProduktfamilieSpikes
    • ProduktgruppeS18-Flex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)484
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_22_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBird deterrent spikes
    • Klassifizierung10 81 13
    • Format2014TitelBird Control Devices
    • OmniClassNummer23-19 25 11 11 13
    • OmniClassTitelBird Spikes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit