T240 Pedestrian sliding door automation - max capacity 240 KgT240 Pedestrian sliding door automation - max capacity 240 KgT240 Pedestrian sliding door automation - max capacity 240 KgT240 Pedestrian sliding door automation - max capacity 240 KgT240 Pedestrian sliding door automation - max capacity 240 KgT240 Pedestrian sliding door automation - max capacity 240 Kg
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
TOPP

T240 Pedestrian sliding door automation - max capacity 240 Kg

Google-Übersetzung,

Automatisches Türsystem TOPP Modell T240 für Geh-Schiebetüren, max. Belastung 240 kg, Gerät für intensive Beanspruchung, mit elektronischer Platine mit Mikroprozessor der neuesten Generation, die eine Selbsteinstellung der Bewegung je nach Gewicht und Größe der Türblätter ermöglicht.
Eingebaute Sicherheitsfunktionen mit Schubkraftregelung und automatischem Reversieren bei Hindernis in der Schwelle. Gerät mit Encoder zum automatischen Lesen von Hub, Position und Verlangsamung der Türflügel. Programmierung der Grundparameter von der Elektronikplatine und der erweiterten Funktionen für Benutzer und Installateur über digitalen Wahlschalter.
Betriebsmodi wählbar über den Funktionswahlschalter, den Tastensperrschalter, den digitalen Wahlschalter oder die Fernbedienung. CE-zertifizierte Automatisierung gemäß EN16005.

Spezifikation
  • Technical Characteristics
    Power supply230V ~ 50/60Hz
    Peripheral power output24V - 500mA max
    Absorption0,41 A
    Power absorbed90W
    Durability2.000.000 cycles
    Type of useintensive
    Opening/closing speedAdjustable from 100 ÷ 800 mm/s
    Opening/closing approach speedAdjustable from 1 ÷50 mm/s
    Opening/closing accelerationAdjustable from 1 ÷ 12
    Automatic closing timeAdjustable from 0 ÷ 60 s
    Number of door panels1 PANEL2 PANELS
    Maximum capacity120 Kg120 + 120 Kg
    Size of opening800 ÷ 2800 mm1000 ÷ 2800 mm

    Programming of the basic parameters from the electronic board and of the advanced functions for user and installer via digital selector. Operation modes selectable from the functions selector, the key lock switch, the digital selector or the remote control. CE certified automation in compliance with the EN16005.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT240-TOPP
  • ProduktfamilieAUTOMATION
  • ProduktgruppeDoor Automation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-16-16-02
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungActuators
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
  • NBSReferenceCode16-16-02
  • NBSReferenceBeschreibungActuators

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
Albanien
Malediven
Argentinien
Papua-Neuguinea
Algerien
Anguilla
Monaco
Mongolei
Bolivien
Pitcairninseln
Namibia
Antigua und Barbuda
Montenegro
Myanmar (Birma)
Brasilien
Samoa
Niger
Aruba
Niederlande
Nepal
Chile
Salomonen
Nigeria
Barbados
Norwegen
Nordkorea
Kolumbien
Osttimor
Kongo
Belize
Polen
Pakistan
Ecuador
Tokelau
Réunion
Bermuda
Portugal
Philippinen
Falklandinseln (Malvinen)
Tonga
Ruanda
Britische Jungferninseln
Rumänien
Singapur
Französisch-Guyana
Tuvalu
Sankt Helena
Kanada
Russland
Südkorea
Guyana
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
São Tomé und Príncipe
Besondere Gemeinde
San Marino
Sri Lanka
Paraguay
Wallis und Futuna
Senegal
Kaimaninseln
Serbien
Taiwan
Peru
Vanuatu
Seychellen
Sankt Martin
Slowakei
Tadschikistan
Suriname
Palau
Sierra Leone
USA
Slowenien
Thailand
Uruguay
Nördliche Marianen
Somalia
Jungferninseln
Spanien
Turkmenistan
Venezuela
Niue
Südafrika
Costa Rica
Svalbard und Jan Mayen
Usbekistan
Amerikanisch-Samoa
Südsudan
Kuba
Schweden
Vietnam
Australien
Sudan
Curaçao
Schweiz
Malaysia
Cookinseln
Swasiland
Dominica
Ukraine
Macao
Föderierte Staaten von Mikronesien
Tansania
Dominikanische Republik
Vereinigtes Königreich
Kirgisistan
Fidschi
Gambia
El Salvador
Vatikanstadt
Armenien
Französisch-Polynesien
Togo
Grönland
Åland
Aserbaidschan
Guam
Tunesien
Grenada
Moldawien
Bangladesch
Kiribati
Uganda
Guadeloupe
Malta
Bhutan
Marshallinseln
Westsahara
Guatemala
Luxemburg
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Nauru
Sambia
Haiti
Andorra
Brunei Darussalam
Neukaledonien
Simbabwe
Honduras
Österreich
Kambodscha
Neuseeland
Mosambik
Jamaika
Weißrussland
China
Norfolkinsel
Marokko
Martinique
Belgien
Weihnachtsinsel
Mayotte
Montserrat
Bosnien und Herzegowina
Kokosinsel (Keeling)
Mauritius
Nicaragua
Bulgarien
Georgien
Angola
Panama
Kroatien
Hongkong
Benin
Puerto Rico
Zypern
Indien
Botsuana
Sankt Kitts und Nevis
Tschechische Republik
Indonesien
Burkina Faso
Sankt Lucia
Dänemark
Japan
Burundi
Sankt Pierre und Miquelon
Estland
Kasachstan
Kamerun
Sankt Vincent und die Grenadinen
Färöer
Laos
Kap Verde
Saint-Barthélemy
Finnland
Iran
Zentralafrikanische Republik
Sint Maarten
Frankreich
Irak
Tschad
Bahamas
Deutschland
Israel
Komoren
Republik Trinidad und Tobago
Gibraltar
Jordanien
Elfenbeinküste
Turks- und Caicosinseln
Griechenland
Kuwait
Demokratische Republik Kongo
Mexiko
Guernsey
Libanon
Dschibuti
Ungarn
Oman
Äquatorialguinea
Island
Palästina
Äthiopien
Irland
Katar
Gabun
Isle of Man
Saudi-Arabien
Ghana
Italien
Syrien
Guinea
Jersey
Türkei
Guinea-Bissau
Lettland
Vereinigte Arabische Emirate
Kenia
Liechtenstein
Jemen
Lesotho
Litauen
Bahrain
Liberia
Mazedonien (EJRM)
Afghanistan
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Eritrea
Ägypten