Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q-Door QF6 Manually operated folding door
Q-Door QF6 Manually operated folding door

    Q-Door QF6 Manually operated folding door

    Google-Übersetzung,

    Falttür Q-Door FX

    Q-Door FX ist eine Falttür, die auf Zuverlässigkeit und Wärmedämmung ausgelegt ist. Sie wurde seit 1962 entwickelt und weiterentwickelt und vereint bewährte Langlebigkeit mit starker Isolierung und präziser Konstruktion. Viele Türen, die vor über 30 Jahren installiert wurden, sind noch heute täglich in Feuerwachen und Industriegebäuden im Einsatz, wo Funktion, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Dies zeugt von Torverks Fokus auf Funktion, Sicherheit und langfristige Leistung.

    SICHERHEIT & OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

    Q-Door FX ist in Versionen erhältlich, die SSF 1074 , Sicherheitsklasse 2 (SK2) und Sicherheitsklasse 3 (SK3) für verbesserten Perimeterschutz entsprechen.

    Sie können aus mehreren Oberflächenbehandlungspaketen wählen, die die Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungen, hohe Luftfeuchtigkeit und Küstenbedingungen erhöhen.

    BAU & DÄMMUNG

    Jedes Türblatt besteht aus 0,6 mm starkem, korrosionsgeschütztem Stahlblech von SSAB , das für eine stabile und langlebige Konstruktion rollgebogen wird.

    Das Paneel wird mit Polyurethanschaum unter einem Druck von 4,5 Bar gefüllt. Der Schaum dehnt sich aus, dringt in alle Hohlräume ein und verbindet sich chemisch mit den Stahlblechen und Abschlussprofilen.

    Nach dem Aushärten wird der Schaum so fest wie ein Hockeypuck und isoliert viermal besser als eine herkömmliche Hausisolierung .

    Alle Dichtungen bestehen aus langlebigem EPDM-Kautschuk , der auch in kalten Klimazonen weich und dicht bleibt.

    Optional sind gasisolierte Fenster mit thermischer Trennung in beliebiger Größe und Anzahl erhältlich.

    Optional kann eine Schlupftür hinzugefügt werden.

    Ein Standardtor mit den Maßen 5 x 5 m ohne Fenster oder Schlupftür hat einen U-Wert von 0,90 W/m²K und einen T-Wert von 1 m³/h pro m² .

    GRÖSSE & BEDIENUNG

    Jede Q-Door FX wird millimetergenau auf Ihre Öffnung zugeschnitten .

    Eine motorisierte Q-Door FX kann bis zu 14,5 m breit und 6 m hoch sein.

    Erhältlich als nach innen oder nach außen öffnende Modelle, mit zwei verschiedenen Antriebssystemen , die je nach Platzangebot neben oder über der Tür montiert werden können.

    Unser firmeneigener Motor wurde auf 2.000.000 Zyklen getestet .

    Um die Logistik zu verbessern und den Energieverlust zu minimieren, kann die Tür vollständig oder teilweise automatisiert werden.

    Spezifikation
    • SIZE & PANEL DIVISION

      To ensure the best insulation and minimal air leakage, each door is precisely adapted to your specific opening.

      • Width: 3600 mm – 7800 mm
      • Height: up to 6 m
      • Panel thickness: 56 mm
      • Panel material: 0.6 mm SSAB Greencoat® steel with C5 corrosion class and bio-based coating. The sheet is bent for maximum rigidity.
      • Core: High-density polyurethane foam, chemically bonded to all components. Each cubic centimetre contains tens of thousands of gas-filled cells that block heat and cold transfer.
      • Panel configurations: 2+4, 3+3, 4+2
      • Wicket door: Minimum threshold height 130 mm. Maximum door width = section width minus 340 mm. Available for SK2 and SK3.
      • Windows: Gas-insulated, with thermal breaks.
        • Max total window area (motorised): 43% of panel surface
        • Max window width = section width minus 300 mm
        • Min spacing between rows: 200 mm
        • SK2 models can include windows; SK3 cannot.

      PERFORMANCE

      • Expected service life: 30 years
      • Wind load resistance: Class 5
      • Water tightness: Class 2 or 3 (depending on configuration)
      • Opening speed: ~0.25 m/s (depends on door width)

      PANEL STRUCTURE

      The door consists of four panels and can be configured with 2, 3 or 4 panels on either side:

      • 2+4
      • 3+3
      • 4+2

      SURFACE, CORROSION PROTECTION & INSULATION

      Each 56 mm panel is clad with SSAB Greencoat® 0.6 mm steelC5 corrosion class, and bio-based coating. The bent sheet provides torsional stiffness, and the panel core of high-density foam offers excellent insulation.

      • Best U-value (individual panel): ~0.22 W/m²K
      • U-value (example 5x5 m door): 0.90 W/m²K
      • T-value (example):
        • Motorised: 0.9 m³/h per m²
        • Manual: 1.5 m³/h per m²

      If you want another color we can coat your door with any of the 10 million colors in the NCS- and RAL-systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanuel-vikport-QF6-2-4
    • ProduktfamilieIndustrial doors
    • ProduktgruppeFolding door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 19
    • Format2014TitelIndustrial Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 21
    • OmniClassTitelFolding Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit