Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Google-Übersetzung,

Die wasserbetriebene Turbine im EcoPower-Spülventil lädt die Stromversorgung während des Gebrauchs auf und sorgt selbst in den anspruchsvollsten, stark frequentierten Gewerberäumen für maximale Leistung. Eine spezielle Version dieses Spülventils funktioniert mit Brauchwassersystemen.

Spezifikation
    • 1.0 GPF
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • No minimum daily usage requirement
    • Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body
    • Self-cleaning piston valve with 360° filter screen
    • Neutral rough-in and adjustable tail piece connection
    • True mechanical flush override
    • Smart sensor with self-adjusting detection range
    • 6-second detection time to prevent ghost flushing
    • For toilet with 1-1/2" top spud inlet
    • Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set
    • ADA compliant
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)
    • EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTET1LA32_EcoPower_Ultra-High-Efficiency_Toilet_Flush_Valve1GPF
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFlush valves
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.5
  • Breite (Inches)3.3
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialMessingware
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit