Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOREST® WX2 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® WX2 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF

Google-Übersetzung,

Das Wandmodell NEOREST WX2 von TOTO vereint Spitzentechnologie mit einem schlanken, platzsparenden Design und bietet beispiellosen Komfort, Hygiene und Nachhaltigkeit für ein wirklich anspruchsvolles Badezimmererlebnis.

Spezifikation
  • Features

    • Ultra high-efficiency TORNADO FLUSH® system -1.2 GPF / 0.8 GPF (4.5 LPF / 3.0 LPF)
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • ACTILIGHT® CLEAN LIGHT techology built into the lid
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Universal Height
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • ADA compliant
    • Night light
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCWT9548CEMFX-neorest-wx2-dual-flush-wall-hung-toilet-12-gpf-08-gpf
  • ProduktfamilieToilet
  • ProduktgruppeNEOREST®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)445
  • Breite (mm)449
  • Tiefe (mm)667
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit