Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF

WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF

Google-Übersetzung,

Lernen Sie die G5A kennen – TOTOs neueste WASHLET+ Smart-Toilette. Sie verfügt über ein kompaktes, modernes Design sowie unser TORNADO FLUSH®-System mit einem effizienten 1,2 oder 1,0 GPF. Ausgestattet mit unserer CEFIONTECT®-Ionenbarriereglasur und einem größeren Wasserfleck minimiert die G5A das Anhaften von Schmutz an Keramikoberflächen und hält Ihre Toilette länger sauber.

Spezifikation
  • Features

    • High-efficiency dual flush functionality 1.2 GPF / 1.0 GPF (4.5 LPF / 3.8 LPF)
    • TORNADO FLUSH® system utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction remote control with 4-users personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS7631CEMFG-washlet-with-smart-toilet-g5a-12-gpf-and-10-gpf-
  • ProduktfamilieWashlet
  • ProduktgruppeWashlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit