Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    Google-Übersetzung,
    Das lineare Design des NEOREST AH verfolgt die ultimative Schlichtheit, um jeden modernen Raum zu betonen. Das AH hat eine kantige Form, die aus jedem Blickwinkel einen scharfen Eindruck hinterlässt. Seine geraden Linien und seine unverwechselbare, würdevolle Präsenz werten Räume auf, die modern und ausgefallen sind.
    Spezifikation
    • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H

      TORNADO FLUSH® System

      CEFIONTECT® Ceramic Glaze

      ADA Compliant

      Universal Height

      Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat

      EWATER+® on wand and bowl

      Remote control operated

      Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation

      Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls

      Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation

      Heated seat with temperature control

      Air Deodorizer

      Night light

      Warm Air Dryer function

      12" Rough-in

      Mounting and connection hardware included

      Remote Control and hanger included

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet

      residential

      #01, #12

      Cotton, Sedona Beige

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS989CUMFG-neorest-ah-dual-flush-toilet-10-08-gpf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit