Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legato - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Legato - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Google-Übersetzung,
Speziell entworfene Legato-Toilette mit integriertem WASHLET+ für eine nahtlose Installation, die Ihr Badezimmerdekor ergänzt
Spezifikation
  • System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    TORNADO FLUSH® system

    CEFIONTECT® glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    ADA Compliant

    Universal Height

    One-piece decorative high profile toilet

    Elongated front bowl

    Chrome trip lever included

    12" Rough-in (Optional 10" and 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Washlet+, Connect+, Legato, 1.28 GPF, Watersense, Calgreen

    residential

    #01

    Cotton

    Washlet+, Connect+, Legato, 1.28 GPF, Watersense, Calgreen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMW6243056CEFGA-legato-washlet-s550e-one-piece-toilet-128-09-gpf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit