Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard-S Touchless Faucet - 1.0 GPM

Standard-S Touchless Faucet - 1.0 GPM

Google-Übersetzung,
Der berührungslose Wasserhahn Standard-S verfügt über ein mutiges, modernes Design und ist ADA-konform. Dieser Wasserhahn erfüllt die strengsten Wassersparstandards und kann mit selbsterzeugender Wasserkraft oder Wechselstrom betrieben werden.
Spezifikation
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    1.0 GPM Laminar water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 1.0 GPM flow control. 0.18 GPC, 10 sec on-demand flow

    Mixing Valve options available. (See options above)

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT27S11-standard-s-touchless-faucet-10-gpm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit