Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZA Freestanding Tub Filler

ZA Freestanding Tub Filler

Google-Übersetzung,
Der freistehende Wannenfüller ZA ist handgefertigt mit einem organischen Design, einem handgefertigten handwerklichen Auslauf und einem Hebelgriff.
Spezifikation
  • Hand-crafted, individually polished artisan spouts

    Smooth Handle Control with COMFORT GLIDE® Technology

    Lever Handle

    Brass Construction

    Balanced Comfort Wave™ technology with wide coverage rinse & wash on handshower

    Meets 2018 California Water Efficiency appliance and leakage regulations by CEC

    Requires Freestanding Tub Filler Base rough-in TBN01105U (See Available Options above)

    1.75 GPM (6.6 LPM) Handshower with 60" metal hose included

    MTO finish colors are (Made To Order)

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTBP03301U-za-freestanding-tub-filler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit