Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Google-Übersetzung,
Die wasserbetriebene Turbine im EcoPower-Spülventil lädt die Stromversorgung während des Gebrauchs auf und bietet maximale Leistung selbst in den anspruchsvollsten, stark frequentierten gewerblichen Räumen. Eine spezielle Version dieses Spülventils funktioniert mit aufbereiteten Wassersystemen.
Spezifikation
  • 1.0 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Self-cleaning piston valve with 360° filter screen

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time to prevent ghost flushing

    For toilet with 1-1/2" top spud inlet

    Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTET1UA32-ecopower-high-efficiency-toilet-flush-valve-10-gpf-vb-set
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit