Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set)

Google-Übersetzung,
Die EcoPower-Technologie wurde entwickelt, um keinen Strom oder routinemäßigen Batteriewechsel zu erfordern, und ist die perfekte Kombination aus freihändigem Betrieb, geringem Wartungsaufwand, einfacher Installation und Ökologie. Eine spezielle Version dieses Spülventils funktioniert mit aufbereiteten Wassersystemen.
Spezifikation
  • 0.125 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time with no flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTEU1UA12-ecopower-ultra-high-efficiency-urinal-flush-valve-0125-gpf-vb-set
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit