Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoPower® Ultra High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set) (Back Spud)

EcoPower® Ultra High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set) (Back Spud)

Google-Übersetzung,
Die EcoPower-Technologie wurde entwickelt, um keinen Strom oder routinemäßigen Batteriewechsel zu erfordern, und ist die perfekte Kombination aus freihändigem Betrieb, geringem Wartungsaufwand, einfacher Installation und Ökologie.
Spezifikation
  • Concealed Flush Valve with 3/4" angle stop and 3/4" Vacuum Breaker Set

    14" x 12" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.125 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For Urinal with 3/4" back spud inlet

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTEU2UA11-ecopowerreg-ultra-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-0125-gpf-vb-set-back-spud
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit