Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

Google-Übersetzung,
Wir konzentrieren uns auf das Produkt und den Wasserfluss und stellen einen kantigen, schönen Wasserhahn mit breitem Wasserfluss vor. Auffallend in seiner Abwesenheit, ein Raum des ultimativen Luxus. Der Wasserhahn ist an den Rändern nur 3 mm dick und verfügt über eine erstklassige Dünnheit und eine schöne handpolierte Oberfläche.
Spezifikation
  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet

    WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet

    Smooth handle control with Comfort Glide™ technology

    Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability

    Reflective mirror-like polished chrome finish

    Modern minimalist design accents the bathroom

    Metal pop-up drain assembly included

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTLP02301U-zl-single-handle-faucet-12-gpm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit