Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Google-Übersetzung,

Da diese Toilette an der Wand montiert ist, nimmt sie weniger Stellfläche ein, was Ihrem Badezimmer ein offeneres Gefühl verleiht und es einfacher zu reinigen macht. Modernes Design mit unserem DYNAMAX™ TORNADO FLUSH-System (siehe Smartfact unten). Universelle Höhe.

MERKMALE:

  • DYNAMAX TORNADO FLUSH-System Hocheffizient (1,28/0,9 GPF)
  • CEFIONTECT® Keramikglasur - verhindert das Anhaften von Schmutz und Schimmel an Keramikoberflächen
  • Universelle Höhe
  • D-förmige Frontschale
  • Hocheffiziente Doppelspülung (Durchschn. Spülung 1,03 GPF)
  • Einstellbare Montagehöhe von 15" - 19".
  • Spart bis zu 22,9 cm Stellfläche im Vergleich zu einer Standard-Standtoilette
  • Unterstützt bis zu 880 lbs.
  • Kommerzielle 2" x 6" oder optionale Wohninstallation mit 2" x 4" Wandpfosten mit Ablaufgarnitur
  • Kupferversorgungsleitung
  • Inklusive Betätigungsplatte YT930#WH oder YT930#MS

Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-cwt447247cmfg
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeRP™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationLüftungsanschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit