Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Google-Übersetzung,

Der berührungslose Wasserhahn Standard-S verfügt über ein mutiges, modernes Design und ist ADA-konform. Dieser Wasserhahn erfüllt die strengsten Wassersparstandards und kann mit selbsterzeugender Wasserkraft oder Wechselstrom betrieben werden.

Spezifikation
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppeStandard-S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit