Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oberon Showerhead 1.75 GPM

Oberon Showerhead 1.75 GPM

Google-Übersetzung,
Das ausgefeilte Design des neuen Oberon-Duschkopfs zu einem erschwinglichen Preis macht ihn perfekt für das Gastgewerbe oder Mehrfamilienprojekte. Oberon ist in einer Low-Flow-Version von 2,0 gpm oder einer Ultra-Low-Flow-Version von 1,75 gpm erhältlich. Die 1,75 gpm erfüllt die CEC-Anforderungen.
Spezifikation
  • WaterSense certified low-flow 1.75 gpm (6.6 LPM)

    Air injected AeroJet™ technology

    Enhanced flow trajectory for expanded surface coverage

    Single-spray showerhead

    Rubber nozzles to prevent limescale build up

    G 1/2" thread connection compatible w/1/2" NPT

    Shower arm sold separately

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTS360A17-oberon-showerhead-175-gpm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit