Grüne Wandkomponenten können Säulenformen oder freistehende Elemente in einer nahezu endlosen Formenvielfalt sein. Sie können einen Eingang aufwerten, mit Beschilderungen kombiniert werden, eine Kolonnade bilden und Beleuchtungs- oder Springbrunnenelemente integrieren. Die starren Greenscreen- Paneele können eingekerbt und auf präzise Abmessungen zugeschnitten werden, um sie in Fenster, Zugangsklappen, Tore und Versorgungsleitungen zu integrieren. Die Paneele können auch auf Formen zugeschnitten oder gebogen werden. Greenscreen besteht aus einem durchgehenden geschweißten Drahtträgersystem, das eine Tiefe von 7,6 cm erzeugt, und verfügt über eine einzigartige strukturelle Fähigkeit zum Konstruieren von Formen und zur Befestigung an der Struktur.
Säulen: Das Greenscreen- Säulengitter wird aus einem Standardpaneel hergestellt und hat einen Durchmesser von 15-1/2 Zoll. Die Paneele können entweder in Kartonform oder flach geliefert werden, und beide können durch Öffnen und anschließende Montage an der vorhandenen Struktur an einfach zu verwendenden Befestigungsclips befestigt werden. Die Standardsäulenlängen liegen zwischen 4 und 12 Fuß in Schritten von zwei Fuß, aber kundenspezifische Längen können leicht durch Spezifikation oder durch Stapeln konfiguriert werden. Durch die Verbindung der flexiblen Säulen können wir größere Säuleneinheiten erstellen, um Ihre genauen Durchmesseranforderungen zu erfüllen, oder Paneele können entsprechend konfiguriert werden bilden quadratische Säulen.
Befestigung: Greenscreen verfügt über eine vollständige Sammlung technischer Montagezubehörteile, die in passenden Pulverbeschichtungen für praktisch alle Bedingungen erhältlich sind, und wir sind in der Lage, bei der Anpassung der Befestigungsteile zu helfen, wenn ungewöhnliche Anforderungen an die Befestigungen bestehen.
Design: In Anbetracht der einzigartigen strukturellen Eigenschaften des starren Greenscreen- Panels und der Flexibilität beim Biegen, Biegen, Einkerben und Formen möchten wir sagen, dass die Möglichkeiten endlos sind und nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt sind. Greenscreen erfordert keinen strukturellen Rahmen, der das Paneel umgibt, und viele interessante Formen wurden durch die Überlegung des Designers geschaffen, mit einer einfachen, aber flexiblen Paneelform zu arbeiten.
Greenscreen verfügt über zwei Zierleisten zur Verwendung als optischer Akzent, für den Einsatz an Randbereichen neben dem Fußgängerverkehr, als Zierkante für die Pflanzenwartung, mit Paneelen, die in einzigartigen Formen gestaltet oder schräg geschnitten sind. Stahlkanalverkleidungen sollten nicht an der Unterkante von Paneelen verwendet werden, wo Wasserpfützen entstehen oder der Pflanzeneintritt behindert werden könnte.
Für Greenscreen und Befestigungsteile stehen fünf Standard-Pulverbeschichtungen zur Verfügung:
Wenn Sie Greenscreen kontaktieren, arbeiten Sie mit einem hochqualifizierten Team mit Architektur-, Bau- und Landschaftsarchitekturerfahrung zusammen, das Ihnen bei Design- und Value-Engineering-Anliegen helfen oder Ihre spezifischen projektbezogenen Fragen beantworten kann. Projektmanager begleiten Sie durch die Kostenvoranschlags-, Bestell-, Fertigungs-, Liefer- und Installationsphasen, damit Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets geliefert werden. CAD-Werkstattzeichnungen, Konstruktionszeichnungen und BIM verfügbar, zusammen mit Richtlinien zur Anlagenauswahl, Wartungsvorschlägen und Forschungszusammenfassungen. Die Elemente sind einfach... die Möglichkeiten sind endlos!
Design-Tools
Greenscreen stellt einen aktualisierten Katalog mit allen technischen Informationen zur Verfügung, die Sie zum Entwerfen und Spezifizieren grüner Fassadenwände in Projekten benötigen.
Die richtige Auswahl des Pflanzenmaterials ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Fassadenbegrünungsprojekts und eine empfohlene Pflanzenliste basierend auf der neuen USDA-Winterhärtezonenkarte steht Ihnen als Referenz zur Verfügung.
Mit über 7000 Installationen weltweit verfügt Greenscreen über die Erfahrung und das Wissen, die Sie benötigen, um Kunden über grüne Fassadenwände aufzuklären. Es stehen über 175 Fallstudien zu vertikalen Märkten zur Verfügung, die Sie in die Präsentation Ihres Kunden integrieren können.
Als Produkthersteller unterstützt Greenscreen das Engagement und die Vision von Designprofis, umweltfreundliche, umweltbewusste Baupraktiken zu integrieren und nachhaltige Designprinzipien zu fördern, indem es kritische Bewertungen der Kreditbeiträge zu den LEED- und SITES™-Programmen bereitstellt, einschließlich einer herunterladbaren Erklärung zu recyceltem Inhalt.
Weiterbildungstools
Um das Wissen unserer Designpartner zu erweitern, präsentiert die Greenscreen Education Series – Research Reviews eine Reihe von Kurzberichten, die als Zusammenfassungen zu wichtigen Themen verfasst sind, die durch internationale Forschungsbemühungen unterstützt werden.
Akkreditierte Fortbildungseinheiten (CEU) sind bei AEC Daily, der Hanley Wood University und dem Continuing Education Center von McGraw Hill Construction erhältlich. Außerdem finden Sie auf unserer Website das Weißbuch „Considerations for Advanced Green Facade Design“.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
Puerto Rico |
USA |