Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greenscreen:  Custom shaped green facade wall/trellis
Tournesol

Greenscreen: Custom shaped green facade wall/trellis

1.8 von 5 Sternen1.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Grüne Wandkomponenten können Säulenformen oder freistehende Elemente in einer nahezu endlosen Formenvielfalt sein. Sie können einen Eingang verschönern, mit Beschilderungen kombiniert werden, eine Kolonnade bilden und in Beleuchtungs- oder Brunnenelemente integriert werden. Die starren Greenscreen- Paneele können eingekerbt und auf präzise Abmessungen zugeschnitten werden, um sie in Fenster, Zugangsklappen, Tore und Versorgungsleitungen zu integrieren. Die Paneele können auch auf Formen zugeschnitten oder gebogen werden. Greenscreen besteht aus einem durchgehenden geschweißten Drahtträgersystem, das eine Tiefe von 7,6 cm erzeugt, und verfügt über eine einzigartige strukturelle Fähigkeit zum Konstruieren von Formen und zur Befestigung an der Struktur.

Benutzerdefinierte Formen: Aufgrund der starren Paneleigenschaften von Greenscreen können einzigartige Formen erstellt werden. Die Platten können eingekerbt, schräg oder in einer Kurve geschnitten werden. Beim netzunabhängigen Abschneiden muss ein Beschnitt verwendet werden. Durch zusammengesetzte Schnitte können größere dreidimensionale Formen geschaffen werden, und es können spezielle Zuschnitte angefertigt werden, um einzigartige Anwendungen zu ermöglichen. Starre Platten können zugeschnitten werden, um einzigartige Formen zu schaffen, die sich sowohl horizontal als auch vertikal zwischen strukturellen Stützen erstrecken können.

Das Greenscreen- Gitterpaneel wird mit einem durchgehenden geschweißten Drahtbindersystem hergestellt, das eine Tiefe von drei Zoll mit einzigartigen strukturellen Möglichkeiten für die Montage und Befestigung schafft. Das einzigartige dreidimensionale Design des Greenscreen- Gitterpaneels muss bei der Montage nicht unter Spannung gehalten werden und modulare Komponenten können gestapelt werden, um hohe Installationen zu schaffen.

Weinreben und andere Pflanzenarten, die für die Gestaltung freistehender grüner Wände verwendet werden, profitieren von der zusätzlichen Unterstützung der dreidimensionalen Greenscreen- Konstruktion, die eine praktisch kontinuierliche Pflanzenunterstützung, ausreichend Raum für die Pflanzenentwicklung bis zur Reife und einen geschützten Wachstumsraum bietet.

Befestigung: Greenscreen verfügt über eine komplette Sammlung notwendiger Befestigungsteile für die Wandmontage, die in passenden Pulverbeschichtungen erhältlich sind. Dieses Clipsystem bietet Flexibilität, um den Raum zwischen der Montagefläche und der Gitterplatte zu vergrößern, um Strukturelemente, Leitungen, Entwässerungskomponenten und andere unregelmäßige Oberflächenbedingungen aufzunehmen.

  • 5132R-Verstellbarer Montageclip – Für einen offenen Raum, einstellbar von 3/4" bis 2-1/4"
  • 5132G -Montageclip mit Seitenfalten- Für einen offenen Raum bis zu 6 Zoll gemäß Spezifikation, mit 1-1/2 Zoll Anpassung vor Ort


Design: In Anbetracht der einzigartigen strukturellen Eigenschaften des starren Greenscreen- Panels und der Flexibilität beim Biegen, Biegen, Einkerben und Formen möchten wir sagen, dass die Möglichkeiten endlos sind und nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt sind. Greenscreen erfordert keinen strukturellen Rahmen, der das Paneel umgibt, und viele interessante Formen wurden durch die Überlegung des Designers geschaffen, mit einer einfachen, aber flexiblen Paneelform zu arbeiten.

Greenscreen verfügt über zwei optionale Randstreifen, die als optischer Akzent, als Abschlussstreifen neben dem Fußgängerverkehr, als Randstreifen für die Pflanzenwartung und mit Paneelen, die in einzigartigen Formen gestaltet oder in Winkeln geschnitten sind, erhältlich sind.

  • 5104-Steel Channel Trim – Eine durchgehende, kanalförmige Randkappe, die auch das Pflanzenwachstum kontrolliert. Vermeiden Sie die Verwendung am unteren Rand, wo sich Wasser ansammeln könnte.
  • 5105-Steel Edge Trim – Ein offener Kantenbesatz, der eine hervorragende Trimmoberfläche bietet


Für Greenscreen und Befestigungsteile stehen fünf Standard-Pulverbeschichtungen zur Verfügung:

  • Schwarz, Grün, Silber, Weiß, Bronze und kundenspezifische Farben erhältlich.


Wenn Sie Greenscreen kontaktieren, arbeiten Sie mit einem hochqualifizierten Team mit Architektur-, Bau- und Landschaftsarchitekturerfahrung zusammen, das Ihnen bei Design- und Value-Engineering-Anliegen helfen oder Ihre spezifischen projektbezogenen Fragen beantworten kann. Projektmanager begleiten Sie durch die Kostenvoranschlags-, Bestell-, Fertigungs-, Liefer- und Installationsphasen, damit Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets geliefert werden. CAD-Werkstattzeichnungen, Konstruktionszeichnungen und BIM verfügbar, zusammen mit Richtlinien zur Anlagenauswahl, Wartungsvorschlägen und Forschungszusammenfassungen. Die Elemente sind einfach... die Möglichkeiten sind endlos!

Design-Tools
Greenscreen stellt einen aktualisierten Katalog mit allen technischen Informationen zur Verfügung, die Sie zum Entwerfen und Spezifizieren grüner Fassadenwände in Projekten benötigen.

Die richtige Auswahl des Pflanzenmaterials ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Fassadenbegrünungsprojekts und eine empfohlene Pflanzenliste basierend auf der neuen USDA-Winterhärtezonenkarte steht Ihnen als Referenz zur Verfügung.

Mit über 7000 Installationen weltweit verfügt Greenscreen über die Erfahrung und das Wissen, die Sie benötigen, um Kunden über grüne Fassadenwände aufzuklären. Es stehen über 175 Fallstudien zu vertikalen Märkten zur Verfügung, die Sie in die Präsentation Ihres Kunden integrieren können.

Als Produkthersteller unterstützt Greenscreen das Engagement und die Vision von Designprofis, umweltfreundliche, umweltbewusste Baupraktiken zu integrieren und nachhaltige Designprinzipien zu fördern, indem es kritische Bewertungen der Kreditbeiträge zu den LEED- und SITES™-Programmen bereitstellt, einschließlich einer herunterladbaren Erklärung zu recyceltem Inhalt.

Weiterbildungstools
Um das Wissen unserer Designpartner zu erweitern, präsentiert die Greenscreen Education Series – Research Reviews eine Reihe von Kurzberichten, die als Zusammenfassungen zu wichtigen Themen verfasst sind, die durch internationale Forschungsbemühungen unterstützt werden.

Akkreditierte Fortbildungseinheiten (CEU) sind bei AEC Daily, der Hanley Wood University und dem Continuing Education Center von McGraw Hill Construction erhältlich. Außerdem finden Sie auf unserer Website das Weißbuch „Considerations for Advanced Green Facade Design“.

Spezifikation
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. Greenscreen, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. Greenscreen warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact Greenscreen for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenscreen-custom
  • ProduktfamiliePlanting Accessories
  • ProduktgruppeElements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • OmniClassNummer23-11 27 13
  • OmniClassTitelPlanting Accessories
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit