Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greenscreen:  Wall mounted green facade wall/trellis
Tournesol

Greenscreen: Wall mounted green facade wall/trellis

2.8 von 5 Sternen2.8(29 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bei der Gestaltung eines erfolgreichen an der Wand montierten grünen Fassadenspaliers gibt es mehrere wichtige Überlegungen.

Der Das Greenscreen-Gitterpaneel wird mit einem durchgehenden geschweißten Drahtbindersystem hergestellt, das eine Tiefe von drei Zoll mit einzigartigen strukturellen Möglichkeiten für die Montage und Befestigung schafft. Das einzigartige dreidimensionale Design des Das Greenscreen-Gitterpaneel bietet einen „gefangenen Wachstumsraum“ für Pflanzenmaterial. Pflanzen, die vertikal auf eine Stützstruktur klettern, nutzen entweder eine Hauptstammverflechtung, Blatthaken, separate Verflechtungsranken oder haben Läufer-/Kratzereigenschaften. Alle diese Pflanzenbefestigungsarten profitieren von der zusätzlichen Unterstützung des Dreidimensionale Greenscreen-Konstruktion, die eine praktisch kontinuierliche Pflanzenunterstützung, ausreichend Raum für die Pflanzenentwicklung bis zur Reife und eine hervorragende Oberfläche zum Beschneiden und zur Pflanzenpflege bietet.

Wandmontage: Die Das an der Wand montierte Greenscreen-Gitter ist so konzipiert, dass es von einem Befestigungssystem getragen wird, das dafür sorgt, dass das Paneel direkt an der Wandoberfläche anliegt und nicht direkt am Gebäude oder an der strukturellen Membran anliegt. Bei einer Installation außerhalb der Oberfläche sorgt der an das Gebäude oder die Struktur angrenzende Raum für eine Luftzirkulation, die zur Gesundheit der Pflanzen beiträgt, eine mögliche Feuchtigkeitsansammlung an der Gebäudeoberfläche verringert und außerdem ermöglicht, dass die Befestigungseigenschaften der Pflanze die dreidimensionale Struktur des Gebäudes nutzen Grüner Bildschirm. Die Paneele können vertikal oder horizontal montiert und kombiniert werden, um große Flächen abzudecken. Bei der Planung größerer Abdeckungsbereiche können Paneele für bestimmte Fassadenbedingungen wie Zugangsklappen, Fenster, Belüftung und zur Erstellung von Mustern oder Formen eingekerbt und zugeschnitten werden.

Anhang: Greenscreen verfügt über eine komplette Kollektion technischer Wandmontage-Befestigungsteile, die in passenden Pulverbeschichtungen erhältlich sind. Dieses Clipsystem bietet Flexibilität, um den Raum zwischen der Montagefläche und der Gitterplatte zu vergrößern, um Strukturelemente, Leitungen, Entwässerungskomponenten und andere unregelmäßige Oberflächenbedingungen aufzunehmen.

  • 5132R-Verstellbarer Montageclip – Für einen offenen Raum, einstellbar von 3/4" bis 2-1/4"
  • 5132G-Gusseted-Montageclip – Für einen offenen Raum bis zu 6 Zoll nach Spezifikation, mit 1-1/2 Zoll Anpassung vor Ort
  • 5159-Abstandshalterung – Für einen offenen Raum bis zu 15 Zoll nach Spezifikation, mit 1-1/2 Zoll Anpassung vor Ort
  • 5141-C Clip – Zur Verwendung mit Paneelen, die an der Verbindungskante einen Randbesatz haben


Design: Die einzigartigen strukturellen Eigenschaften des Greenscreen-Paneele bieten die Möglichkeit, Designs mit größerer Spannweite für Befestigungsüberlegungen zu entwerfen. Da die Netzfachwerkstruktur integral und nicht intermittierend ist, ist die Greenscreen-Paneele müssen nicht unter Spannung gehalten werden und benötigen keinen schweren Strukturrahmen, um das Paneel zu umgeben. Unser Dokument „Wandmontageoptionen“ enthält ein Diagramm für die Clippositionen auf Paneelen unterschiedlicher Größe. Bei besonderen Windlasten über 150 km/h oder außergewöhnlichen Eis- und Windlastbedingungen verfügen wir über die Erfahrung und Technik, um bei speziellen Designanforderungen zu helfen. Modulare Paneele werden typischerweise ausgerichtet, um grüne Wände zu schaffen und große Flächen abzudecken.

Greenscreen verfügt über zwei optionale Kantenverkleidungen, die als optischer Akzent, als Abschlussstreifen an Randbereichen neben Fußgängerzugängen oder Fenstern oder zum Beschneiden von Paneelen, die in einzigartigen Formen gestaltet oder schräg geschnitten sind, erhältlich sind.

  • 5104-Steel Channel Trim – Eine durchgehende, kanalförmige Randkappe, die auch das Pflanzenwachstum kontrolliert. Vermeiden Sie die Verwendung am unteren Rand, wo sich Wasser ansammeln könnte.
  • 5105-Steel Edge Trim – Ein offener Kantenbesatz, der eine hervorragende Trimmfläche bietet


Für Greenscreen und Befestigungsteile stehen fünf Standard-Pulverbeschichtungen zur Verfügung:

  • Verfügbar in den Farben Schwarz, Grün, Silber, Weiß, Bronze und Sonderanfertigungen.


Wenn Sie sich an Greenscreen wenden, arbeiten Sie mit einem hochqualifizierten Team mit Erfahrung in Architektur, Bauwesen und Landschaftsarchitektur zusammen, das Ihnen bei Design- und Value-Engineering-Anliegen helfen oder Ihre spezifischen projektbezogenen Fragen beantworten kann. Projektmanager begleiten Sie durch die Kostenvoranschlags-, Bestell-, Fertigungs-, Liefer- und Installationsphasen, damit Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets geliefert werden. CAD-Werkstattzeichnungen, Konstruktionszeichnungen und BIM verfügbar, zusammen mit Richtlinien zur Anlagenauswahl, Wartungsvorschlägen und Forschungszusammenfassungen. Die Elemente sind einfach... die Möglichkeiten sind endlos!

Design-Tools
Greenscreen stellt einen aktualisierten Katalog mit allen technischen Informationen zur Verfügung, die Sie zum Entwerfen und Spezifizieren grüner Fassadenwände in Projekten benötigen.

Die richtige Auswahl des Pflanzenmaterials ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Fassadenbegrünungsprojekts und eine empfohlene Pflanzenliste basierend auf der neuen USDA-Winterhärtezonenkarte steht Ihnen als Referenz zur Verfügung.

Mit über 7000 Installationen weltweit verfügt Greenscreen über die Erfahrung und das Wissen, die Sie benötigen, um Kunden über grüne Fassadenwände aufzuklären. Es stehen über 175 Fallstudien zu vertikalen Märkten zur Verfügung, die Sie in die Präsentation Ihres Kunden integrieren können.

Als Produkthersteller unterstützt Greenscreen das Engagement und die Vision von Designprofis, umweltfreundliche, umweltbewusste Baupraktiken zu integrieren und nachhaltige Designprinzipien zu fördern, indem es kritische Bewertungen der Kreditbeiträge zu den LEED- und SITES™-Programmen bereitstellt, einschließlich einer herunterladbaren Erklärung zu recyceltem Inhalt.

Weiterbildungstools
Um das Wissen unserer Designpartner zu erweitern, präsentiert die Greenscreen Education Series – Research Reviews eine Reihe von Kurzberichten, die als Zusammenfassungen zu wichtigen Themen verfasst sind, die durch internationale Forschungsbemühungen unterstützt werden.

Akkreditierte Fortbildungseinheiten (CEU) sind bei AEC Daily, der Hanley Wood University und dem Continuing Education Center von McGraw Hill Construction erhältlich. Außerdem finden Sie auf unserer Website das Weißbuch „Considerations for Advanced Green Facade Design“.

Spezifikation
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. Greenscreen, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. Greenscreen warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact Greenscreen for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenscreen-wallhung
  • ProduktfamiliePlanting Accessories
  • ProduktgruppeElements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • OmniClassNummer23-11 27 13
  • OmniClassTitelPlanting Accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
Puerto Rico
USA