Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
    TRES

    STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer

    Google-Übersetzung,

    Verdeckter Einhebel-WC-/Bidetmischer.

    • Mit kaltem und heißem Wasser.
    • Handbrause mit 5 l/min Durchflussbegrenzer und Tropfstoppsystem.
    • Feste Halterung für Handbrause zur Montage rechts oder links.
    • Satinstrumpfhose.
    Spezifikation
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Hand shower material: ABS

      Technical specifications

      • Depth (mm): 118-148
      • Flow rate (l/min): 5
      • Connecting element: G1/2"
      • Acoustic group: I
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 9134591
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 134123 — Chrome
      • 134123NM — Matt Black
      • 134123BM — Matt White
      • 134123AC — Steel
      • 134123NME — Metallic Black
      • 134123KMB — Black Bronze
      • 134123VO — Volcanic
      • 134123CA — Golden Cava
      • 134123GR — Graphite
      • 134123OR — 24K Gold
      • 134123OM — 24K Matte Gold
      • 134123OPM — 24K Matte Rose Gold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer134123
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)90
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit