Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - ASN 1
TRIA

TRIA - ASN 1

Google-Übersetzung,
Einflügelige Drehtür mit elektroverzinktem Stahlrahmen (1,5 mm Dicke), kaltgeformt und Schweißkonstruktion. In den Rahmen ist eine umlaufende Gummidichtung eingebettet. Der Flügel, mit einer Türanschlagkante an allen drei Seiten des Rahmens, besteht aus zwei elektrozinkbeschichteten Stahlplatten mit einer Dicke von 1 bis 1,5 mm und enthält wärmedämmende und akustische Materialien gemäß dem Konstruktionssystem von Schröder. Seiten- und Oberplatten können angebracht werden, wenn ihre Zusammensetzung ähnlich der des Blattes ist. Das Schwenkverhalten der Tür wird durch zwei geschweißte Scharniere des Systems (pro Flügel) mit einem massiven Stahlstift von 16 mm Durchmesser und einer Bewegung auf Axialkugellagern gewährleistet, die eine Öffnung von bis zu 180º ermöglichen. Türmodelle mit CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1.
Spezifikation
  • According to EN 14351-1 Thermal transmittance according to EN ISO 10077-1 , UD-value ≥ 1 ,7 Optional performance characteristics: airtightness according to EN 12207, up to class 4 resistance to windload according to EN 12210, up to class C5 watertightness according to EN 12208, up to class 8A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 5000 Pa Performance characteristics of external doors: combinable with further door types "System Schröders" burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 (e.g. "ESN-1") acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 45 dB (e.g. "SN-1") Door dimensions free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1350 H maximum 2500 / 3000 (overpanel) external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 25 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 1205 x H≤ 2327 overpanel (W x H) ≤1350 x ≤1000 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRIA-ASN1
  • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
  • ProduktgruppeSingle-leaf External Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit