Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Google-Übersetzung,
    Drehtür aus Metall mit einem Rahmen aus gebogenen, galvanisch verzinkten Stahlprofilen (Dicke 1,5 mm), die miteinander verschweißt sind. Auf der Seite der Scharniere sind Stahlstifte angeschweißt, die bei geschlossener Tür in die Oberseite des Flügels eingreifen. Der Flügel besteht aus zwei galvanisch verzinkten Stahlplatten (Dicke 0,8 mm) und enthält wärmeisolierende Materialien gemäß dem TRIA-Konstruktionssystem. Es können seitliche und obere Festplatten angebracht werden, sofern ihre Zusammensetzung der des Flügels entspricht. Die hohe Schalldämmung wird durch akustische Fugen gewährleistet und kann durch Hinzufügen einer Schwelle erhöht werden. Die Unterseite des Flügels enthält eine automatische Dichtung. Die Drehfunktion der Tür wird durch drei exklusive Scharniere dieser Serie gewährleistet.
    Spezifikation
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
    • ProduktgruppeSingle-leaf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit