Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - EIS 1
TRIA

TRIA - EIS 1

4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Einflügelige Drehtür mit elektroverzinktem Stahlrahmen (1,5 mm Dicke), kaltgeformt und Schweißkonstruktion. In den Rahmen ist eine intumeszierende Dichtung eingebettet, die für die notwendige Dichtheit gegen Flammen und heiße Gase sorgt.

Der Flügel, mit einer Türanschlagkante an allen drei Seiten des Rahmens, besteht aus zwei elektrozinkbeschichteten Stahlplatten mit einer Dicke von 1 bis 1,5 mm und enthält wärmedämmende und akustische Materialien gemäß dem Konstruktionssystem von Schröder. Seiten- und Oberplatten können angebracht werden, wenn ihre Zusammensetzung ähnlich der des Blattes ist.

Das Schwenkverhalten der Tür wird durch zwei geschweißte Scharniere des Systems (pro Flügel) mit einem massiven Stahlstift von 16 mm Durchmesser und einer Bewegung auf Axialkugellagern gewährleistet, die eine Öffnung von bis zu 180º ermöglichen.

Spezifikation
  • Fire resistance:
    EI2 60 / E 60 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1
    Classification according to EN 13501-2

    Optional performance characteristics:
    • Smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4
    • Resistance to wind load according to EN 12210, up to class C5
    • Watertightness according to EN 12208, class 8A
    • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa

    Door dimensions, free passage (mm):
    W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100
    W maximum 1500
    H maximum 3000
    external frame (standard) L + 148 x H + 74

    Construction:
    leaf thickness (mm) 68
    leaf weight (kg / m²) 37
    hinges (per leaf) 2
    vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 942 x H≤ 2155
    Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005
    Finishing (optional) stainless steel

    Lock and hardware varying options possible.

    Frame:
    F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame
    Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls
    Fixation by stell rod or metal wall plugs

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRIA-EIS1
  • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
  • ProduktgruppeSingle-leaf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit