Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - ES 2
TRIA

TRIA - ES 2

Google-Übersetzung,
Zweiflügelige Flügeltür mit elektroverzinktem Stahlrahmen (1,5 mm Dicke), kaltgeformt und Schweißkonstruktion. Die Flügel, mit einer Türanschlagkante an allen drei Seiten des Rahmens, bestehen aus zwei elektroverzinkten Stahlblechen mit einer Dicke von 1 bis 1,5 mm und Füllungen nach Schröders Konstruktionssystem. Das Schwenkverhalten der Tür wird durch zwei geschweißte Scharniere des Systems (pro Flügel) mit einem massiven Stahlstift von 16 mm Durchmesser und einer Bewegung auf Axialkugellagern gewährleistet, die eine Öffnung von bis zu 180º ermöglichen.
Spezifikation
  • Fire resistance: E 60 / E 120 / E 180 / E 240 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Optional performance characteristics: • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 3100 H maximum 3100 external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 21 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / Ø 450 / L≤ 800 / H≤ 800 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRIA-ES2
  • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
  • ProduktgruppeDouble-leaf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit