Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - H1C.45
TRIA - H1C.45
    TRIA

    TRIA - H1C.45

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Flügeltür aus Holz mit koplanarem Flügel und Rahmen auf beiden Seiten. Der Rahmen besteht aus Massivholzstücken und enthält akustische und intumeszierende Dichtungen, die die notwendige Dichtheit gegen Flammen und heiße Gase sowie eine hohe Schalldämmung gewährleisten. Der Flügel besteht aus einer Massivholzkante und enthält wärmedämmende und akustische Materialien nach dem TRIA-Konstruktionssystem. Bei Bedarf kann am Flügel eine automatische Dichtung eingebaut werden. Das Schwenkverhalten der Tür wird durch drei verdeckt liegende Bänder TECTUS - SIMONSWERK oder exklusiv bei dieser Serie durch drei sichtbare Bänder gewährleistet.
    Spezifikation
    • Fire resistance: EI2 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 45 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1035 H maximum 2760 external frame (standard) L + 140 x H + 70
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-H1C-45
    • ProduktfamilieSingle Action wood doors
    • ProduktgruppeSingle-leaf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Akustische Türen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (13)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (13)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit