Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - TSN 2
TRIA

TRIA - TSN 2

Google-Übersetzung,
Zweiflügelige Flügeltür mit elektroverzinktem Stahlrahmen (1,5 mm Dicke), kaltgeformt und Schweißkonstruktion. In den Rahmen ist eine intumeszierende Dichtung eingebettet, die für die notwendige Dichtheit gegen Flammen und heiße Gase sorgt. Die Flügel, mit einer Türanschlagkante an allen drei Seiten des Rahmens, bestehen aus zwei elektrozinkbeschichteten Stahlplatten mit einer Dicke von 1 bis 1,5 mm und enthalten wärmedämmende und akustische Materialien gemäß dem Konstruktionssystem von Schröder. Seiten- und Oberplatten können angebracht werden, wenn ihre Zusammensetzung ähnlich der des Blattes ist. Das Schwenkverhalten der Tür wird durch zwei geschweißte Scharniere des Systems (pro Flügel) mit einem massiven Stahlstift von 16 mm Durchmesser und einer Bewegung auf Axialkugellagern gewährleistet, die eine Öffnung von bis zu 180º ermöglichen.
Spezifikation
  • Fire resistance: EI2 30 / E 30 / EW 30 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3 airtightness according to EN 12207, up to class 3 resistance to windload according to EN 12210, up to class C4 watertightness according to EN 12208, up to class 3A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 3800 Pa according EN 12211 burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 42 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 4452 H maximum 4526 external frame (standard) L + 148 x H + 74 other dimensions upon request Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 30/40 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / 450 x 450 / L≤ 942 / H≤ 2155 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRIA-TSN2
  • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
  • ProduktgruppeDouble-leaf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit