Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+

    Tugra HE+

    TUGRA HE+, 100.000 H
    CONNECTING SPACES

    Ob als Einzelleuchte oder Lichtlinie: Die Tugra lässt sich flexibel konfigurieren und überzeugt durch ihre hohe Effizienz (bis zu 189 lm/W), die lange Lebensdauer (bis zu 100.000 h), eine hohe Schutzart (IP66) und Robustheit (IK10) sowie maßgeschneidertes, hochwertiges Licht. Dabei bringt das zeitlose Design eine neue Ästhetik in anspruchsvolle Bereiche. Besonders praktisch: Mit dem modularen Konzept lassen sich smarte Bausteine flexibel in das System integrieren, Stichwort Zukunftssicherheit.

    Spezifikation
    • FEATURES

      1. Effizient und langlebig: Betriebswirtschaftlich attraktiv, mit bis zu 189 lm/W und bis zu 100.000 h Lebensdauer
      2. Exzellente Lichtqualität: Maßgeschneidertes Licht durch TRILUX Varizon® Optikbaukasten mit fünf Primäroptiken, Prismenprofil sowie diversen Prismenfolien
      3. Blendfreie Bildschirmarbeit: Als UGR19-Variante mit blendfreiem Licht für Bildschirmarbeitsplätze
      4. Längen in 300 mm Schritten: Passt immer perfekt: erhältlich in Längen von 300 mm bis 2.100 mm in 300 mm Schritten
      5. IoT über Module umsetzen: Breite Auswahl an IoT-Modulen, z.B. Sensoriken, Beacons, WiFi, Dip-Mesh oder Kameras
      6. Lichtmanagement integriert: Einfache Vernetzung über ein Modul mit Sensorik und integriertem Lichtmanagementsystem LiveLink
      7. Montageplatte: Universal-Montageplatte für die Befestigung von externen Gewerken
      8. Cleverer Kabelkanal: Zukunftssicher: Kabelkanal zur Durchgangsverdrahtung mit Platz für zusätzliche Leitungen, z.B. Datenkabel
      1. IP66, IK10 – rundum robust: Mit IP66 optimal vor Staub und starkem Spritzwasser geschützt, die Schlagfestigkeit IK10 bietet Tugra hohen Schutz gegen Beschädigungen und Vandalismus
      2. IP69K – von Härtefall bis HACCP: Staubdicht, gegen das Eindringen von Wasser (Hochdruck, Dampfstrahl) und gegen hohe Wassertemperaturen geschützt – als IP69K-Variante erfüllt die Tugra hohe Industriestandards und die HACCP-Anforderungen an die Lebensmittelindustrie
      3. Nachhaltige Verpackungskonzepte: Projektspezifische Verpackungen und Bundles minimieren das Abfallaufkommen, plastikfreie Verpackungen schonen die Umwelt
      4. Farbenvielfalt: Vier Standardfarben (Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz) und individuelle Sonderlackierungen für maximale Farbenfreiheit
      5. Vielseitige Montagemöglichkeiten: Alles geht – ob Anbau, Seilabhängung, Wandmontage, per Tragschienenzubehör am Lichtband-Tragprofil oder mit Rohrschellen an ungewöhnlicheren Orten
      6. Immer aus dem richtigen Material: Erhältlich aus PC, PMMA oder innovativem bio-basiertem Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertugraheplus
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeLuminaires with higher degree of protection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPMMA
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa