Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA

    8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA

    Google-Übersetzung,
    Die PDU3EVN6L2130 8,6 kW 3-phasig überwachte PDU bietet Echtzeit-Fernüberwachung von Spannung, Frequenz und Lastpegeln über eine integrierte Netzwerkverbindung. Es wird für IT- und Industrieanwendungen empfohlen und verfügt über 45 Steckdosen – 36 C13 (208 V), 6 C19 (208 V) und 3 NEMA 5-15/20R (120 V) – mit mitgelieferten Plug-Lock-Einsatzhülsen, um zu verhindern, dass Kabel versehentlich getrennt werden. Ein 1,80 m langes Kabel mit NEMA L21-30P-Eingangsstecker verbindet die 3-Phasen-PDU mit einer kompatiblen Wechselstromquelle, einem Generator oder einer geschützten USV. Die integrierte Java-freie HTML5-basierte LX-Plattform-Netzwerkschnittstelle ermöglicht den vollständigen Fernzugriff für die PDU-Statusüberwachung und E-Mail-Benachrichtigungen über einen sicheren Webbrowser, SNMP, Telnet oder SSH. Es unterstützt 10/100 Mbps Auto-Sensing für eine optimale Kommunikation mit einem Ethernet-Netzwerk. Optionale EnviroSense2-Module (separat erhältlich) bieten eine Vielzahl von Umgebungsüberwachungsfunktionen. Zu den unterstützten Protokollen gehören IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP und NTP. Über ein Farb-Touchscreen-LCD können Sie zwischen Menüs umschalten, um den Eingangsstrompegel pro Phase und den Ausgangsstrom pro Lastbank mit einer Genauigkeit von ±1 %, Umgebungssensordaten und Netzwerkinformationen zu überwachen. Es generiert auch einen eindeutigen QR-Code, um den Zugriff auf die PDU über ein mobiles Gerät zu ermöglichen. Die 0-HE-PDU lässt sich mithilfe der mitgelieferten werkzeuglosen Montageknöpfe oder der mitgelieferten Rack-Montagehalterungen vertikal in Racks montieren. Verwenden Sie das mitgelieferte PDUMVROTATEBRKT-Kit, um das Gerät so zu installieren, dass die Ausgänge für einen besseren Luftstrom oder Gerätezugang nach hinten zeigen.
    Spezifikation
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 75.87 x 9.65 x 7.09

      Shipping Weight (lbs.) 17.75

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.17 x 2.52

      Unit Weight (lbs.) 13.5

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported Vertical rackmount installation supported with included mounting brackets; supports tooless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA) CAN/CSA 60950-1 (Canada), NOM (Mexico), FCC Class A Part 15 (Emissions), ROHS, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPDU3EVN6L2130
    • ProduktfamiliePDU's
    • ProduktgruppePDU's
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)70
    • Breite (Inches)2.17
    • Tiefe (Inches)2.52
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit