Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    Google-Übersetzung,
    Die SMART1500LCD SmartPro LCD 120 V, 1500 VA/900 W Line-interaktive unterbrechungsfreie Stromversorgung bietet Batterie-Backup und Wechselstromschutz vor Stromausfällen, Spannungsabfällen, Stromstößen und Leitungsrauschen, die die Elektronik beschädigen oder Daten zerstören können. Diese line-interaktive USV ist ideal für die Sicherung Ihres Desktop-Computers oder Ihrer audiovisuellen Komponenten und schaltet in Millisekunden in den Batterie-Backup-Modus, damit Ihre angeschlossenen Geräte lange genug laufen, um Dateien zu speichern und ohne Datenverlust sicher herunterzufahren. Acht NEMA 5-15R-Ausgänge schützen vor Überspannungen und bieten bis zu 11,8 Minuten USV-Batterieunterstützung bei Halblast (450 W) und 4,4 Minuten Unterstützung bei Volllast (900 W). Die automatische Spannungsregelung (AVR) korrigiert starke Unterspannungen bis zu 75 V und Überspannungen bis zu 147 V, ohne Batteriestrom zu verbrauchen. Die EMI/RFI-Rauschfilterung verbessert die Leistung Ihrer Geräte und verhindert Schäden. Ein Überspannungsschutz von 870 Joule schützt Ihre Geräte vor schädlichen Überspannungen. NEMA 5-15P-Stecker mit 6-Fuß-Kabel wird an jede NEMA 5-15R-Buchse angeschlossen. Der große drehbare LCD-Bildschirm mit Dimmer zeigt Echtzeit-Eingangsspannung, Überlast, AVR- und Batteriestatus auf einen Blick. Alarm ertönt, um Stromausfall oder schwache Batterie anzuzeigen. Mit der kostenlosen PowerAlert-Software von Tripp Lite (als kostenloser Download erhältlich) ermöglicht der SMART1500LCD ein sicheres unbeaufsichtigtes Herunterfahren des Systems und das Speichern von Dateien im Falle eines längeren Stromausfalls.
    Spezifikation
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

      Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets enable installation in 2 and 4 post racks, plus upright tower configurations; Set of 4 rubber-feet enable no-slip horizontal desktop placement

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.25 x 10.5

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth (inches) 13.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 30

      UPS Power Module Weight (kg) 13.61

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 7.20 x 15.00 x 21.20

      Shipping Weight (lbs.) 32.90

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material ABS

      Primary UPS Height (mm) 89

      Primary UPS Width (mm) 438

      Primary UPS Depth (mm) 267

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category B (EMI); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 R8.15 5TH EDITION; CSA-C22.2 NO. 107.3-14 3RD EDITION; FCC Part 68 Certification Number 5WSWP00B001; Industry Canada Certification Number 3449-001, REN: 0.1

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSMART1500LCD
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.5
    • Breite (Inches)17.25
    • Tiefe (Inches)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit