Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartRack 6U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 6U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 6U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 6U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 6U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet

    SmartRack 6U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der SRW6U SmartRack 6U Low-Profile-Wandmontage-Rack-Gehäuseschrank mit Schaltertiefe ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Geräten nach EIA-Standard in Netzwerkverteilerschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Backoffices und anderen Bereichen mit begrenzter Stellfläche konzipiert, wo Sie sie benötigen Ausrüstung muss sicher, organisiert und nicht im Weg sein. Der Schrank ist aus strapazierfähigem Stahl mit einer haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung gefertigt und hat eine maximale Tragfähigkeit von 200 Pfund. Die Seitenwände und die Vordertür lassen sich sicher verriegeln, um Schäden, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die vorderen, oberen, unteren und abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, wodurch die Luft ungehindert strömen kann und die Ausrüstung kühl bleibt. Die umkehrbare Vordertür kann nach links oder rechts geöffnet werden, indem der Schrank vor der Montage um 180° gedreht wird. Praktische obere und untere Anschlüsse ermöglichen eine einfache Kabelführung. Der SRW6U wird komplett montiert geliefert und kann sofort an der Wand montiert werden, oder verwenden Sie das optionale SRCASTER-Rollrollen-Kit von Tripp Lite, um ihn zu einem mobilen Rack zu machen. Quadratische und mit Gewinde versehene Befestigungslöcher und nummerierte Rackplätze erleichtern die Geräteinstallation. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten anpassen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 16,5 Zoll aufzunehmen, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patch-Panels.
    Spezifikation
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Wall-Mount Rack Height (U Spaces) 6 Maximum Device Depth (in.) 16.5 Maximum Device Depth (cm) 41.9 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 17.5" x 26.5" x 20.5" Shipping Dimensions (hwd / cm) 44.45 x 67.31 x 52.07 Shipping Weight (lbs.) 32 Shipping Weight (kg) 14.5 Unit Dimensions (hwd / in.) 14.5 x 23.63 x 17.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 36.83 x 60 x 44.45 Unit Weight (lbs.) 29 Unit Weight (kg) 13 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Weight Capacity - Stationary (kg) 90.7 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Certifications UL/CSA 60950-1, EIA-310-E Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRW6U
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.5
    • Breite (Inches)23.63
    • Tiefe (Inches)17.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit