Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    9U-Gehäuse zur Wandmontage für EIA-Standard-19-Zoll-Rack-Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll. Dieses SmartRack®-Rack-Gehäuse ist für die Aufnahme von 9U-Geräten wie Netzwerk-Switches und Patchpanels konzipiert. Es wird für Zweigstellen, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Backoffices und andere Bereiche mit begrenzter Bodenfläche empfohlen, in denen die Geräte sicher, geordnet und nicht im Weg sein müssen. Das Gehäuse besteht aus hochbelastbarem Stahl mit einer langlebigen schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragkraft von 200 Pfund. Abschließbar für einfachen und sicheren Gerätezugriff. Die Vordertür und die Seitenwände lassen sich sicher verriegeln, um Schäden, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die umkehrbare Vordertür kann nach links oder rechts geöffnet werden, indem das Gehäuse vor der Montage um 180 Grad gedreht wird. Bequeme Zugangsöffnungen oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung durch das Gehäuse. Großzügiger Luftstrom hält die Geräte kühl. Runde Öffnungen oben, unten und an beiden Seiten sind für optionale Lüfter (wie SRFANWM von Tripp Lite, separat erhältlich) vorgesehen, die Ihre Geräte kühl halten und für optimale Leistung sorgen. Mit zusätzlicher Breite für einfacheren Kabelzugang und bessere Luftzirkulation. Das SRW9UDPVRT ist drei Zoll breiter als die Wandmontageracks in Standardbreite von Tripp Lite. In Kombination mit zwei vertikalen Kabelmanagern an der Vorderseite und zwei Kabeldurchführungen an der Oberseite bietet die zusätzliche Breite eine bequeme Kabelführung entlang der Vorderseite des Racks. Dies ermöglicht einen einfacheren Kabelzugang von vorne und verbessert die Luftzirkulation durch Minimieren von Kabelgewirr an der Rückseite, das die Belüftungsöffnungen verstopfen kann. Aussparungen an der Oberseite des Racks können zum Sichern von Kabelbündeln verwendet werden. Einfache Installation von Gehäuse und Geräten. Dieses 9U-Server-Rack wird komplett montiert geliefert und ist bereit zur Wandmontage mit vom Benutzer bereitgestellter Hardware. Die Seitenteile können zur bequemen Installation, Wartung und zum Austausch von Geräten entfernt werden. Zusätzlich zu 9U horizontal kann das Gehäuse weitere 2U vertikal auf der linken und rechten Seite aufnehmen, sodass es insgesamt 13U ergibt. Die vorderen und hinteren Montageschienen werden unabhängig voneinander eingestellt, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll aufzunehmen Erfüllt die Standards der Zahlungskartenbranche. Der SRW9UDPVRT bietet die physische Ausrüstung und Mediensicherheit, die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderlich ist.
    Spezifikation
    • Rack Height 9U Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 23.03 x 32.28 x 24.40 Shipping Weight (lbs.) 57.54 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.83 x 29.62 x 21.71 Unit Weight (lbs.) 51.8 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Built-in Cable Management Yes Certifications EIA-310-E; IP20 Protection Rating Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRW9UDPVRT
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.03
    • Breite (Inches)32.28
    • Tiefe (Inches)24.4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)51.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit