Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

Google-Übersetzung,
Das UR350-Paneelsystem von Troax ist ein leichtes, modulares Netzsystem, das sich für die Schaffung von zusätzlichem Stauraum in einer gut geschützten Umgebung eignet. Das System ist in Verbindung mit den Troax UX 450 & 550 Paneelen ideal für die Erstellung von inneren Trennwänden innerhalb einer sicheren Lageranwendung. Es kann auch allein für Anwendungen verwendet werden, bei denen ein geringeres Maß an Sicherheit erforderlich ist. Die Maschenweite von 50 x 50 mm erschwert zudem das Hindurchgreifen mit der Hand. Anwendungen sind für Objektschutz, Trennwände, Kellerlager und Dachbodenlager.
Spezifikation
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall_panel_UR350
  • ProduktfamilieProperty Protection
  • ProduktgruppeTroax Classic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2200
  • Tiefe (mm)19
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_57_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPartition panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit