Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
300ES Series Curtainwall/Ribbon Window
Tubelite

300ES Series Curtainwall/Ribbon Window

Google-Übersetzung,
Tubelite 300ES Series Curtainwall Framing ist für überlegene thermische Leistung unter Verwendung der Therml = Block Insulbar-Technologie ausgelegt. Der thermische Aufbau (Uc) wird auf 0,46 reduziert und der Kondensationswiderstand (CRF) wird auf 72 erhöht. 1" dickes Isolierglas kann von der Gebäudeinnen- oder -außenseite installiert werden. Separate Innen- und Außenrahmenelemente ermöglichen jeweils unterschiedliche Oberflächen. Die Außenfläche hat eine Sichtlinie von 2-1/4". Die Gesamttiefe des Systems beträgt 6". 300ES ist ideal für Vorhangfassadenanwendungen mit einer Höhe von bis zu 4 Stockwerken und bietet reduzierte Installationszeit und -kosten vor Ort.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2548-126
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeCurtain Walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit