Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet with 2 doorleaf

Cabinet with 2 doorleaf

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Schrankproduktfamilie, die mehrere Optionen für Design und Funktionalität umfasst.

Der Schrank kann sowohl für Küchen-, Bad- als auch Garderobenlösungen verwendet werden.

Spezifikation
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Technische Spezifikation
  • Referenznummercabinet-with-2-doorleaf
  • ProduktfamilieTvis kökkener
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1952
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)581
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark