Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Framing System
Aluminum Framing System
Aluminum Framing System

    Aluminum Framing System

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein Aluminiumrahmen?

    Ultralox® Aluminium-Balkon-, Dach- und Wohnrahmensysteme wurden entwickelt, um die Anforderungen an langlebigere und besser aussehende Projekte zu erfüllen. Unser patentiertes Rahmendesign verwendet Aluminium anstelle von Holz, was die Installation vereinfacht und die Bauzeit von Tagen auf Stunden verkürzt! Ultralox-Aluminiumrahmen verbessern nicht nur das Aussehen und die Leistung fast aller Terrassenmaterialien, sondern senken auch die Gesamtbetriebskosten.

    Auftragnehmer und Eigentümer sind sich einig, dass Ultralox® Aluminiumrahmen der erste Schritt zu einem besser gebauten, schönen und kosteneffizienten Projekt sind.

    Hauptvorteile

    • Stärker und sicherer – 100 lbs. pro Quadratfuß übersteigt die meisten kommerziellen Codes
    • Größere Länge – 31 % längere Spannweiten als behandeltes Holz
    • Völlig vielseitig – unterstützt die meisten Arten von Terrassendielen und Geländern
    • Einfache Installation – weniger Werkzeuge für die Installation bedeuten eine schnellere Installation und noch weniger Wartung
    • 40 % leichter – wiegt im Durchschnitt weniger als behandeltes Holz
    • Exklusive Slide-and-HideTM Deckbefestigungen , die die Schrauben verbergen
    • Garantiert mit 20 Jahren Garantie
    • Umweltfreundlich und hergestellt in den USA


    Spezifikation
    • Easy To Build Rooftop Amenity Frames

      • Pre-engineered Sections for quick set up to save you time
      • Quick-Lock Technology for rapid assembly and precise framing
      • Aluminum Decking Or Pavers for a fireproof system
      • Complete Line Of Trim, colors, and accessories

      Fully Assembled Balconies

      • Pre-Engineered, fully-assembled Balconies
      • Aluminum Decking And Ultralox handrail
      • Black, White, or Bronze powder coat (custom colors also available)
      • Long Lasting – Won’t warp, bow, split, mildew, rust or decay
      • Low Maintenance – Easy cleanup with soap and water
      • Limited Lifetime Guarantee ensuring your investment is protected
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-framing-system-afs
    • ProduktfamilieAluminum Framing System
    • ProduktgruppeAluminum Framing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika