Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
    Unikalo

    Thermal insulation system - K-therm CL PSE

    Google-Übersetzung,

    Mit K-THERM können Sie alle Vorteile einer Fassadensanierung nutzen, indem Sie die Ästhetik eines Gebäudes wiederherstellen und gleichzeitig die Energiekosten für die Bewohner senken und den Marktwert der Immobilie steigern.

    Spezifikation
    • K-THERM CL PSE is a thermal insulation system using expanded polystyrene (EPS) boards in combination of two elements: K-THERM COLLE MCR and K-THERM RPE SILOXANE.

      • Simple & practical implementation

      • Best cost/performance ratio

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • Individual houses, collective housing or commercial buildings < 28 metres.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK-therm-CL-PSE
    • Produktfamiliepeinture façade
    • ProduktgruppeIsolation thermique par l'extérieur
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit