Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
    Unikalo

    Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse

    Google-Übersetzung,
    Im Außenbereich, bei Renovierungen zur Abdichtung der vertikalen Flächen von Gebäuden, die nackt oder mit alten, anhaftenden Anstrichen in gutem Zustand bedeckt sind. Auf Beton und vorgefertigten Derivaten, Mauerwerk aus Elementen, die mit traditionellem Zementmörtel oder einschichtiger hydraulischer Beschichtung, Gips-Kalk-Mörtel (PLM), Vormauerziegeln, Glaspaste und Sandstein-Keramik mit Abmessungen von weniger als 7,5 x 7,5 cm beschichtet sind, nach entsprechender Befestigung . Bei Sanierung von Abdichtungen und WDVS (K3) nach Vorstudie. Nicht in Kellern anwenden (25 cm über dem Boden oder bei kapillarem Aufstieg)
    Spezifikation
    • Multifunction waterproofing coating with a smooth finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Multifunction product: used as a primer after dilution, as an intermediate, and as a finish on I1 to I4 systems.

      • Keeps its elasticity even at low temperatures.

      • Protects reinforced concrete against carbonation

      • Resistant to cracking up to 2500µm at 10°C in I4/A5

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKflex-Extrem-Lisse
    • Produktfamiliepeinture façade
    • ProduktgruppeRevetement d'imperméabilité
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit