Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
    Unikalo

    Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem

    Google-Übersetzung,
    Im Außenbereich, bei Neubau oder Renovierung von vertikalen Gebäudeflächen, auf Beton und vorgefertigten Derivaten, Mauerwerk aus Elementen, die mit traditionellem Zementmörtel oder einschichtigem hydraulischem Putz beschichtet sind, Vormauerziegel, Glaspaste und Sandstein-Keramik mit Abmessungen von weniger als 7,5 x 7,5 cm , blank oder mit alter, haftender Farbe überzogen, in gutem Zustand, nach geeignetem Fixiermittel. In D3-Dekorations- und I1-Abdichtungssystemen. Bei der Sanierung von Abdichtungen nach Vorstudie und von alten RPE und WDVS (K2/K3). Nicht in Kellern anwenden (25 cm über dem Boden oder bei kapillarem Aufstieg)
    Spezifikation
    • Class D3/I1 flexible semi-thick coating - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Mask the micro-cracking of cement substrates (concrete or masonry).

      • Very low splatter.

      • Optimised consumption for 350g/m² in one coat over a primer.

      • Formulated with a flexible/elastic binder: D3/I1

      • Protects reinforced concrete against carbonation.

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKtech-Extrem
    • Produktfamiliepeinture façade
    • Produktgrupperevêtement de peinture épais
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit