Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+

    Google-Übersetzung,

    VEREINFACHTE & OPTIMIERTE FLACHDACH-SOLARMONTAGE

    Die Solarmodul-Montagesätze von ECOFOOT 2+ maximieren die Dachkapazität und minimieren die Montagezeit dank modularem Design und optimiertem Entwicklungsprozess. Die vormontierten Komponenten und die einfache Installation von ECOFOOT 2+ gewährleisten die Einhaltung Ihrer Projektzeitpläne und Arbeitsziele. Die Module können im Hochformat für eine Neigung von 5 Grad oder im Querformat für eine Neigung von 10 Grad konfiguriert werden.

    Schnelle Installation. Flexibles Systemdesign. Lebenslange Zuverlässigkeit.

    • Schnelle Installation, von Dritten geprüft: ECOFOOT 2+ wurde von DNV-GL mit einer beeindruckenden Installationsgeschwindigkeit von 13,5 Modulen pro Installateurstunde bewertet.
    • Systemvalidierung & Zuverlässigkeit: Das Montagesystem von ECOFOOT 2+ wurde durch branchenführende Validierungen von Drittanbietern und interne Tests abgesichert und ist so konzipiert, dass es die gesamte Lebensdauer Ihres Solarprojekts überdauert.
    • Spezieller Produkt- und Installationssupport: Sowohl unser hauseigenes Team von Produktexperten als auch unser Außendienstteam von Installationstrainern bieten Ihnen spezielle Unterstützung für Ihr Projekt.
    Spezifikation
    • System Overview

      • System Type: Flat-roof system (ballasted, attached, or hybrid)
      • Orientation: Landscape and Portrait
      • Tilt Angle: 5°–10°
      • Roof Pitch Compatibility: 0°–7°
      • Inter-Row Spacing: 18.9"

      Materials & Construction

      • Base Materials: Black ASA-PC, UL-Listed Resin
      • Base Dimensions: 26.5" L × 18.25" W × 8.3" H
      • Installed Weight: 3–7 psf
      • Clamping Range: 30–50 mm

      Ballast & Installation

      • Ballast Requirement:
        4" × 8" × 16" roof paver (31.5 lbs each)
      • Slip Sheets:
        Not required by Ecolibrium Solar
        If required by roofer, use 20" × 29" under base

      Compliance & Testing

      • Code Compliance:
        • UL 2703
        • Bonding/Grounding
        • Mechanical Loading
        • Fire Class A (Type I & II modules)
        • SEAOC Seismic Codes
      • Testing:
        • Wind tunnel tested up to 150 mph
        • Structurally tested

      Warranty

      • Warranty Term: 25 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat-roof-solar-panel-mount-ecofoot2
    • ProduktfamilieFlat Roof
    • ProduktgruppeBallast 10 Degree
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClassTitelSolar Panels
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit