Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straw infill wall with simple wood frame structure.

Straw infill wall with simple wood frame structure.

Google-Übersetzung,
Aufbau (von außen nach innen): 1. Kalkputz 2. Strohballen 3. Dampfsperre 4. OSB-Platte 5. Technischer Hohlraum 6. Gipsfaserplatte 7. I-Träger 8. Holzlattung
Spezifikation
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSBW_04
  • ProduktfamilieWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • ProduktgruppeTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)474
Verwandt
  • HauptmaterialStraw
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)132
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit