Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Google-Übersetzung,
Zusammensetzung (von außen nach innen): 1. Kalkputz 2. Strohballen 3. Kalkputz 4. Holzplatte 5. Holzplatte 6. Holzplatte
Spezifikation
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSBW_08
  • ProduktfamilieStraw load-bearing wall
  • ProduktgruppeLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)538
Verwandt
  • HauptmaterialStraw
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)217
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit