Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jumbo straw bales load bearing wall.

Jumbo straw bales load bearing wall.

Google-Übersetzung,
Aufbau (von außen nach innen): 1. Kalkputz 2. Jumbo Strohballen 3. Kalkputz 4. Holzwandplatte
Spezifikation
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSBW_09
  • ProduktfamilieStraw load-bearing wall
  • ProduktgruppeLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)1280
Verwandt
  • HauptmaterialStraw
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)425
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit