Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Signo 4" TFT colour 50Hz video door phone, white colour, pre-arranged for hearing-impaired users
Urmet

Signo 4" TFT colour 50Hz video door phone, white colour, pre-arranged for hearing-impaired users

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Video-Türsprechanlage SIGNO, entworfen vom Architekten CITTERIO, mit 1 Türöffnungstaste mit grüner Hintergrundbeleuchtung, 2 Zusatzfunktionstasten, einstellbarer Ruflautstärke und Stummschaltung. Es ist mit einem speziellen Hörer mit Ohrhörer ausgestattet, der es hörgeschädigten Benutzern ermöglicht, zu hören, wer von der Tafel spricht. Die Video-Türsprechanlage wird ohne Halterung geliefert. Es ist für den Einsatz in allen Systemen geeignet
Spezifikation
  • Power voltage: 16 - 18Vdc Working consumption: 0.35 A Working power consumption: 6.5W Vertical frequency: 50Hz ± 2% Horizontal frequency: 15625 ± 300 Hz Video signal 1 Vpp 75W nominal Kinescope: 4” flat 13 mm neck Screen size: (H x W) 81 x 59 mm Operating temperature range: -5° + 50°C Color: White Finishing: polished
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1740_40
  • ProduktfamilieVideo Intercom
  • ProduktgruppeHandset Video Doorphone
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)225
  • Breite (mm)205
  • Tiefe (mm)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC001359
  • ETIM-NameMonitor door communication
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit