Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

DE Pureone Spannfilz SF 31 120 mm

Unique ref.: DE_MAT_GLW_PUO_SF_31_120_1
Marke: URSA
Produkt Familie: URSA PURE ONE
Produkt Gruppe: Insulation
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 120
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (11)
URSA PUREONE ist die einzigartige Mineralwolle Dämmung, die Natürlichkeit und hohe Leistungsfähigkeit in einem Produkt verbindet, für höchsten Wohnkomfort. Durch den Einsatz von natürlichen Materialien und durch die Kombination mit den technischen Eigenschaften Wärme- und Schallschutz sorgt der innovative, nicht brennbare Dämmstoff für Behaglichkeit und Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit. Zusätzlich trägt URSA PUREONE zum Brandschutz und damit zu einem hohen Maß an Sicherheit in den eigenen vier Wänden bei. Ideal für die Anwendung im Gebäude.

URSA PUREONE Spannfilz wird im Steildach als Zwischensparrendämmung (DZ), in Dach/Decken (DAD-dk) und in Außenwänden in Holzrahmenbauweise (WH) eingesetzt. Auf Grund der Spannkraft wird er einfach zwischen die Sparren geklemmt. Das Produkt ist hoch wärmedämmend, sehr gut schalldämmend, nicht brennbar, diffusionsoffen, formaldehydfrei und ist von der Rolle nahezu verschnittfrei einsetzbar. Freigezeichnet mit RAL-Gütezeichen und zertifiziert nach Keymark und eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Maße: 1.200x3.200mm


Material 1: Mineral wool
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.84

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
IFC Klassifikation: Material
UNSPSC Name: Insulation
UNSPSC Code: 3014
Uniclass 1.4 Code: L66183
Uniclass 1.4 Beschreibung: Insulating board
Uniclass 2.0 Code: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Beschreibung: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Code: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Beschreibung: Mineral wool insulation
NBS Reference Code: 45-06-50
NBS Reference Beschreibung: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
OmniClass-Nummer: 23-13 25 19 13 11
OmniClass-Bezeichnung: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Name Wert
Application Insulation
Colour Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,031 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,032 W/(mK)
Thermal Resistance 3,75
Thickness 120 mm
Type Roll
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Light Brown
Material Mineral wool
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m

System Family Properties

MaterialProperties

Name Wert
M Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 3.75
Specific Heat 1030
λ-value 0.032

SystemFamilyProperties

Name Wert
M Fire Rating Euroclass A1
R Value 3.75
Thickness 120 mm
λ-value 0.032

BIMobject®