Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile

USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile

Google-Übersetzung,

Leichte, pflegeleichte, langlebige Glasfaserplatten. Tabaret™ Acoustical Panels mittelstrukturierte, mit Vinyl laminierte Fiberglas-Akustikplatten bieten eine hervorragende Schallkontrolle und widerstehen von Natur aus dem Wachstum von Schimmel und Mehltau. Perfekt für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Tabaret™ Akustikdeckenpaneele verfügen über eine leichte Unterlage, die die Installation einfach macht und gleichzeitig einem Durchhängen, dem Wachstum von Schimmel und Mehltau widersteht und eine hervorragende Schalldämmung bietet. NRC – .50-.75. Einfach zu installieren. ClimaPlus™ 30 Jahre lebenslange Systemgarantie ohne sichtbares Durchhängen, Schimmel oder Stockflecken. Waschbar.

Zur Verwendung in: Kaufhäusern und Boutiquen, Lebensmittelgeschäften, Innenräumen von Einkaufszentren und Theatern.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Sound Absorption (NRC): 0.70

    Sound Attenuation (CAC): 20

    Light Reflectance: 0.76

    Mold & Mildew Resistance: Yes

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 astm-e1264-class XII: Glass fiber base with membrane-faced overlay, C: Perforated, small holes; E: Lightly textured, Form 1: Nodular

    ASTM E84
    Flame Spread: 25
    Smoke Developed: 50
    Fire Rating: Class A

    Recycled Content: 64.9%

    Thickness (in.): 5/8

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Fiberglass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUSG-Interiors-210-Tabaret-Ceiling-Tile
  • ProduktfamilieBuilding Materials: Interior
  • ProduktgruppeCeiling tile
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSCCode30161601
  • Klassifizierung09 51 13
  • Format2014TitelAcoustical Panel Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit