Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sideboard mit Pflanzentöpfen, modular – mit einem Pflanzenmetallelement
Sideboard mit Pflanzentöpfen, modular – mit einem Pflanzenmetallelement
Sideboard mit Pflanzentöpfen, modular – mit einem Pflanzenmetallelement

    Sideboard mit Pflanzentöpfen, modular – mit einem Pflanzenmetallelement

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)

    Modular | Individualisierbar | Anpassungsfähig | Robust | Zeitlos | Vielseitig

    1965 entworfen durch den Ingenieur Paul Schaerer und den Architekten Fritz Haller, und seither in der Schweiz produziert.

    Zertifikate : Greengard, Cradle to Cradle.

    Berechtigt für LEED Projekte

    Spezifikation
    • Sideboard with plant pots, customisable – (single plant panel) 1536x386/640 mm

      2 drop down doors

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides.

      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 14 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown and USM beige.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Haller_world-of-plant_001
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)640
    • Breite (mm)1536
    • Tiefe (mm)386
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 19 11
    • OmniClassTitelModular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS