Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm
Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm

    Höhenverstellbarer Konferenztisch 2500x1000 mm

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)

    Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

    Zertifizierungen: Greengard, Cradle to Cradle. Berechtigt für Leed-Projekte
    wird weltweit seit mehr als 50 Jahren in vielen Objektbereichen eingesetzt (Büros, Museen, Bibliotheken, Verkaufsräume, etc...)

    Spezifikation
    • MechaniUSM Kitos M Meeting Tisch 2500x1000/700-11500 mm Die Standardgrößen gibt es in verschiedenen Abmessungen: 2250x1000 und 25000x1000 mm Mechanisch höhenverstellbarer Tisch von 700 bis 11500 mm Kann mit USM Haller Möbeln kombiniert werden. Tischzubehör: Kabelmanagement, Privacy Panels, Materialschalenset, Flachbildschirmträger, CPU-Halter, etc. Erhältlich in großer Auswahl an Tischoberflächen: Kunstharz (perlgrau, pastellgrau, mittelgrau hell, warmgrau dunkel), MDF pulverbeschichtet (reinweiß RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Furniere (Buche natur lackiert, Eiche schwarz lackiert, Eiche natur lackiert, Eiche weiß geölt, Eiche natur geölt, Eiche braun geölt).sch höhenverstellbarer Tisch von 700 bis 1200 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Kitos_table_meeting-table_002
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)90
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS