Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USM Privacy Panel, konfigurierbar
USM Privacy Panel, konfigurierbar
USM Privacy Panel, konfigurierbar
USM Privacy Panel, konfigurierbar

    USM Privacy Panel, konfigurierbar

    Entworfen von Atelier Oï und hergestellt in der Schweiz

    Modular, anpassbar, wiederverwendbar, langlebig, zeitlos, vielseitig.
    Wird weltweit in vielen Einsatzbereichen (Büros, Museen, Büchereien, Einzelhandel, etc...) eingesetzt.

    Spezifikation
    • USM Privacy Panels (1500x30/1440 mm) 

      Die USM Privacy Panels bestehen aus geformtem Polyestervlies
      Die Panels sind in zwei Größen erhältlich, die dem modularen Möbelbausystem von USM Haller entsprechen (250×350 and 750×350 mm)
      Die Panels können freistehend im Raum verwendet, oder auf USM Tischen montiert werden, um den Arbeitsbereich aufzuteilen und Privatsphäre zu gewährleisten. 
      Erhältlich in fünf Farben: lichtgrau, anthrazit, grün, gelb und blau  

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Privacy-Panels_001
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1440
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit